Compatto
Grazie alla esecuzione compatta, iWU-2x è il trasduttore di pressione UHP più compatto presente sul mercato. E’, quindi, perfettamente adatto per l'installazione in applicazioni con spazio di montaggio limitato e può essere facilmente adattato anche in impianti già esistenti.
Affidabile
La serie iWU-2x combina concetti di trasduttori digitali allo stato dell’arte con segnali di uscita di tipo analogico, al fine di fornire la misura di pressione più sicura e accurata necessaria per le esigenze di mercato odierne.
La misura della pressione, basata su un riferimento in vuoto, e le misure elettroniche per la schermatura delle interferenze e per la cancellazione del rumore del segnale assicurano una misura di pressione ad alta precisione e un'eccellente stabilità a lungo termine.
La compensazione attiva della temperatura riduce l'impatto delle variazioni di temperatura sul trasduttore, consentendo operazioni sicure anche in applicazioni con elevate fluttuazioni di temperatura (ad esempio l'effetto Joule-Thomson in caso di espansione del gas) o in aree non climatizzate.
I trasduttori iWU-25 (flow-through) e iWU-26 (per montaggio superficiale) sono specificamente progettati per sostenere le sollecitazioni di torsione che si verificano spesso durante l'installazione. L’esecuzione speciale del sensore a film sottile elimina il rischio di rottura del sensore a causa dei carichi all’attacco al processo o ai giunti saldati.
Versatile
Il trasduttore iWU-2x può essere facilmente installato in sistemi interni o esterni e in aree non infiammabili o potenzialmente infiammabili. La regolazione del punto zero ad "accesso laterale" è in esecuzione a tenuta stagna, mantenendo quindi l'elevato grado di protezione IP67 in ogni momento del funzionamento.
La serie iWU-2x è stata sviluppata per la misura di pressione in applicazioni per aree omologate Ex zona 0. La classe di temperatura T4 consente l'utilizzo con la maggior parte dei gas speciali in condizioni di protezione dalle esplosioni.