Gasdichteschalter
Mit Referenzkammer
Anwendungen
- Hochspannungsgeräte
- Überwachung der SF6-Gasdichte von geschlossenen Gasbehältern
- Alarmierung beim Erreichen festgelegter Grenzwerte
Leistungsmerkmale
- Isochorengenaues, temperaturkompensiertes Schalten über den gesamten Temperaturbereich
- Erhöhte Anlagensicherheit durch Selbstdiagnose
- Bereit für alle Alternativgase
- Sehr hohe Langzeitstabilität durch verschweißtes Referenzgasvolumen
Beschreibung
Gasdichteüberwachung bei elektrischen Betriebsmitteln
Die Gasdichte ist für Hochspannungsanlagen ein entscheidender Betriebsparameter. Ist die erforderliche Gasdichte nicht vorhanden, kann ein sicherer Betrieb der Anlage nicht gewährleistet werden.
Der Gasdichteschalter vom Typ GDS-RC-HV warnt zuverlässig, wenn sich die Gasdichte aufgrund einer Leckage unterhalb festgelegter Werte befindet, selbst bei extremen Umweltbedingungen.
Funktionsprinzip
Der Typ GDS-RC-HV funktioniert mit dem Referenzgasprinzip. Durch das Referenzgas ist ein isochorengenaues Schalten und Anzeigen über den gesamten Temperaturbereich möglich. Temperaturänderungen und Luftdruckschwankungen haben keinen Einfluss auf die Messung.
Höchste Anlagensicherheit durch Selbstdiagnose
Durch die verschweißte Referenzkammer wird eine sehr hohe Langzeitstabilität ermöglicht und Driftverhalten eliminiert. Im äußerst unwahrscheinlichen Fall einer Leckage in der Referenzkammer wird der Anlagenbetreiber zuverlässig durch ein Schaltsignal des Gerätes gewarnt. Der Gasdichteschalter bedarf keiner Wartung.
Bereit für Alternativgase
Der Typ GDS-RC-HV kann für alle Arten von Alternativgasen verwendet werden und ist in der Lage, diese isochorengenau und ohne Temperatureinfluss zu schalten.