Chave densidade de gás
Com câmara de referência
Aplicações
- Equipamentos de alta tensão
- Monitoramento da densidade do gás SF6 em tanques de gás fechados
- Acionamento de um alarme quando os valores-limite definidos forem atingidos
Características especiais
- Comutação isocórica precisa e com compensação de temperatura em toda a faixa de temperatura
- Maior segurança da planta por meio do autodiagnóstico
- Preparado para qualquer gás alternativo
- Altíssima estabilidade ao longo prazo, por meio do volume do gás de referência soldada
Descrição
Monitoramento de densidade de gás de equipamentos elétricos
A densidade de gás é um parâmetro fundamental para a operação das plantas de alta tensão. Se a densidade do gás necessária não está adequada, a operação segura da planta pode ser comprometida. A chave de densidade do gás modelo GDS-RC-HV avisa de forma confiável quando a densidade do gás, devido a vazamento, cai abaixo dos valores estabelecidos, mesmo sob condições ambientais extremas.
Princípio de funcionamento
O modelo GDS-RC-HV funciona segundo o princípio do gás de referência. O gás de referência permite fazer a transformação isocórica e a visualização precisas, em toda a faixa de temperatura. As mudanças de temperatura e da pressão atmosférica não afetam a medição.
Máxima segurança da planta através do autodiagnóstico
A câmara de referência soldada permite uma estabilidade muito elevada a longo prazo e elimina desvios. No caso altamente improvável de vazamento na câmara de referência, o operador da planta recebe um aviso confiável, por um sinal de comutação do instrumento. O monitor de densidade do gás não requer manutenção.
Preparado para gases alternativos
O modelo GDS-RC-HV pode ser usado para qualquer tipo de gases alternativos e é capaz de realizar a comutação isocórica precisa desses gases sem qualquer efeito de temperatura.