Monitor de densidad de gas
Con cámara de referencia
Aplicaciones
- Equipo de alto voltaje
- Supervisión de la densidad del gas SF6 en depósitos de gas cerrados
- Alarma al alcanzar valores configurados
Características
- Isócora precisa, conmutación compensada por temperatura y visualización en todo el rango de temperatura
- Aumento de la seguridad de las plantas mediante el autodiagnóstico
- Preparado para cualquier tipo de gases alternativos
- Muy alta estabilidad a largo plazo gracias al volumen de gas de referencia utilizado
Descripción
Monitoreo de la densidad del gas de equipos eléctricos
La densidad de gas es un parámetro de servicio esencial para instalaciones de alta tensión. Sin la densidad de gas requerida, no es posible garantizar una operación segura del sistema. El interruptor de densidad de gas modelo GDS-RC-HV advierte de forma fiable cuando la densidad del gas, debido a una fuga, cae por debajo de los valores establecidos, incluso en condiciones ambientales extremas.
Modo de funcionamiento
El modelo GDS-RC-HV funciona según el principio del gas de referencia. El gas de referencia permite una precisa conmutación y visualización de isócoras en todo el rango de temperatura. Los cambios de temperatura y las variaciones de la presión atmosférica no afectan a la medición.
Máxima seguridad de la planta mediante autodiagnóstico
La cámara de referencia soldada permite una gran estabilidad a largo plazo y elimina la deriva. En el caso extremadamente improbable de que se produzca una fuga en la cámara de referencia, el operador de la planta es advertido de manera fiable por una señal de conmutación del instrumento. El monitor de densidad del gas no necesita mantenimiento.
Preparado para gases alternativos
El modelo GDS-RC-HV puede ser usado para cualquier tipo de gases alternativos y es capaz de una precisa conmutación isocórica de estos gases sin ningún efecto de temperatura.