Ringkraftaufnehmer
Flache Bauform bis 100 kN
Anwendungen
- Schnittwerkzeuge
- Mess- und Kontrolleinrichtungen
- Prüf- und Fertigungsanlagen
- Press- und Fügekraftüberwachung
- Kraftmessung an Spindelantrieben und Pressespindeln
Leistungsmerkmale
- Messbereiche 0 ... 2 kN bis 0 ... 100 kN
- Für Druckkraftmessungen
- Flache Bauweise
- Messkörper aus CrNi-Stahl
- Schutzart IP65
Beschreibung
Ringkraftaufnehmer sind für statische Messaufgaben geeignet. Sie dienen der Ermittlung von Zug- und Druckkräften in vielfältigen Anwendungsbereichen.
Das Einsatzgebiet dieses Kraftaufnehmers sind Applikationen wie Mess- und Prüfeinrichtungen in denen ein großer (Innen-)Durchmesser benötigt wird und bspw. Pressenkräfte oder die Kraft an Spindelantrieben gemessen werden sollen.
Hinweis
Um Überlastung zu vermeiden, ist es vorteilhaft den Kraftaufnehmer während der Montage elektrisch anzuschließen und den Messwert zu überwachen.
Die Krafteinleitung erfolgt axial und rechtwinklig sowie querkraftfrei über die gesamte Ringfl äche. Optional ist diese Ringfläche auf der Ober- und Unterseite mit Befestigungsgewinden lieferbar. Bei der Montage des Kraftaufnehmers sollte auf eine ebene, geschliff ene und ausreichend harte Auflagefläche geachtet werden.
Optionen
- Kontrollfunktion 100 %-Signal
- 6-Leiteranschluss
- Nennkennwertabgleich auf 1 mV/V
- Erweiterter Nenntemperaturbereich