I trasduttori di forza ad anello sono progettati per la misura statica nel flusso diretto della forza. Essi consentono di misurare le forze di tensione e compressione in un’ampia gamma di applicazioni.
I trasduttori di forza vengono utilizzati in applicazioni industriali e in laboratorio in cui sia necessaria una geometria ad anello e un grande diametro interno. Le applicazioni tipiche sono la misura di forza per mandrini e presse.
Nota
Per evitare sovraccarichi occorre collegare il trasduttore elettricamente durante l’installazione e monitorarne il valore misurato.
La forza da misurare va applicata in modo assiale sulla destra della cella di carico e priva di forza trasversale. Il trasduttore di forza ad anello è disponibile come opzione con filettatura per fissaggio rapido sul lato superiore ed inferiore. Il trasduttore va montato su superfici piane, levigate e dure.
Opzioni
- Funzione di controllo del segnale 100 %
- Regolazione dell’uscita nominale su 1 mV/V
- Campo di temperatura nominale esteso