Hydraulischer Druckkraftaufnehmer
Schließkraftprüfgerät bis 36 kN
Anwendungen
- Apparatebau
- Vorrichtungsbau
- Sondermaschinenbau
- Mess- und Kontrolleinrichtung
Leistungsmerkmale
- Messbereiche 0 ... 100 N bis 0 ... 36 kN
- Relative Linearitätsabweichung ±1,0 ... 1,6 % Fnom mit analogem Manometer, ±0,5 % Fnom mit Digitalmanometer oder Drucksensor
(Bei Nennkräften unter 500 N beträgt die relative Linearitätsabweichung ±1,6 % Fnom bei allen angeschlossenen Messgeräten.) - Kolbenhub ≤ 0,5 mm
- Betrieb ohne Hilfsenergie
- 5 Jahre Dichtheitsgarantie
(Voraussetzung für die Garantieerweiterung auf 5 Jahre ist der bestimmungsgemäße Einsatz der Kraftmesseinheit.)
Beschreibung
Der hydraulische Kraftaufnehmer Typ F1101 kommt in Anwendungen mit begrenztem Bauraum zur einfachen Erfassung und Anzeige von Kräften zum Einsatz. Die sehr kleinen Abmessungen ermöglichen den Einbau auch in bauraumkritischen Anwendungen.
Der hydraulische Aufnehmer eignet sich besonders zur Messung von Druckkräften, die beim Schließen automatisch betriebener Türen und Toren oder ähnlicher Körper wirken. Hydraulische Kraftmessung ist eine einfache Möglichkeit, um in verschiedenen Anwendungen die auftretenden Kräfte zu erfassen und anzuzeigen.
Die Kraftmessung erfolgt nach dem hydraulischen Prinzip: Die auf einen Kolben wirkende Kraft führt zu einem Druckanstieg, den ein angeschlossenes Anzeigegerät visualisiert. Dabei kann die Skale des Anzeigegerätes in verschiedenen Einheiten z. B. N, kN, kg, t ausgelegt werden.
Dichtheitsgarantie
Die Garantie auf Dichtigkeit der hydraulischen Kraftmesseinheit wurde auf 5 Jahre erweitert. Sollte in diesem Zeitraum ein Kraftaufnehmer undicht werden, wird dieser kostenlos instandgesetzt.
Voraussetzung für die Garantieerweiterung auf 5 Jahre ist der bestimmungsgemäße Einsatz der Kraftmesseinheit.