Capteur de force hydraulique en compression
Instrument d'essai de la force de fermeture jusqu'à 36 kN
Applications
- Fabrication d'équipements
- Construction de dispositifs de fixation
- Destination spécifique : construction de machines
- Instruments de mesure et de contrôle
Particularités
- Etendues de mesure de 0 ... 100 N à 0 ... 36 kN
- Erreur de linéarité relative ±1,0 ... 1,6 % de la Fnom avec un manomètre analogique, ±0,5 % de la Fnom avec un manomètre numérique ou un capteur de pression
(Pour une force nominale inférieure à 500 N, l'erreur de linéarité relative est de ±1,6 % de la Fnom pour tous les instruments de mesure connectés.) - Course du piston ≤ 0,5 mm
- Fonctionne sans alimentation
- Garantie d'étanchéité de 5 ans
(L'utilisation conforme de l'appareil de mesure de la force est une condition préalable à l'extension de la garantie de 5 ans.)
Description
Le capteur de force hydraulique modèle F1101 est utilisé dans les applications où l'espace de montage est réduit afin de capturer et d'afficher facilement les forces. Les dimensions très réduites permettent de l'installer même dans des applications où l'espace de montage est limité.
Le capteur hydraulique est particulièrement adapté à la mesure des forces de compression exercées lors de la fermeture de portes et portails automatiques ou de corps similaires. La mesure de force hydraulique est un moyen simple d'identifier et d'afficher les forces qui s'exercent dans diverses applications.
La mesure de la force s'effectue selon un principe hydraulique : La force agissant sur un piston entraîne une augmentation de la pression qui peut être visualisée sur un instrument d'affichage connecté. L'échelle de l'instrument d'affichage peut être définie en différentes unités (par exemple N, kN, kg, t).
Garantie d'étanchéité
La garantie sur l'étanchéité de l'appareil de mesure hydraulique de force a été étendue à 5 ans. Un capteur de force qui commence à fuir pendant cette période sera réparé gratuitement.
L'utilisation conforme de l'appareil de mesure de la force est une condition préalable à l'extension de la garantie de 5 ans.