Transdutor de força de compressão hidráulica
Instrumento de teste de força de fechamento até 36 kN
Aplicações
- Fabricação de equipamentos
- Construção de gabaritos e acessórios
- Construção de máquinas com propósito específico
- Instrumentos de medição e controle
Características especiais
- Faixas de medição 0 ... 100 N a 0 ... 36 kN
- Erro de linearidade relativo ±1,0 ... 1,6 % Fnom com manômetro analógico, ±0,5 % Fnom com manômetro digital ou sensor de pressão
(Para força nominal abaixo de 500 N, o erro de linearidade relativo é de ±1,6 % Fnom para todos os instrumentos de medição conectados.) - Curso do pistão ≤ 0,5 mm
- Opera sem fonte de alimentação
- Garantia de estanqueidade de 5 anos
(O uso da unidade de medição de força conforme pretendido é um pré-requisito para a garantia estendida de 5 anos.)
Descrição
O transdutor de força hidráulico modelo F1101 é utilizado em aplicações com pouco espaço de montagem para capturar e exibir facilmente as forças. As dimensões muito pequenas permitem a instalação mesmo em aplicações com espaço de montagem limitado.
O transdutor hidráulico é especialmente adequado para medir forças de compressão exercidas durante o fechamento de portas e portões automáticos ou similares. A medição da força hidráulica é uma maneira simples de capturar e exibir as forças que ocorrem em diversas aplicações.
A medição da força é feita utilizando o princípio da hidráulica: A força que atua sobre um pistão leva a um aumento de pressão que pode ser visualizado em um instrumento de exibição conectado. A escala do instrumento de exibição pode ser definida em várias unidades (por exemplo, N, kN, kg, t).
Garantia de estanqueidade
A garantia de estanqueidade da unidade de medição de força hidráulica foi estendida para 5 anos. Um transdutor de força que comece a vazar dentro desse período será reparado gratuitamente.
O uso da unidade de medição de força conforme pretendido é um pré-requisito para a garantia estendida de 5 anos.