Multifunktionales Präzisionsthermometer
Anwendungen
- Pharmaindustrie
- Industrie (Labor, Werkstatt und Produktion)
- Temperatursensor- und Transmitter-Hersteller
- Kalibrierservice- und Dienstleistungsbereiche
Leistungsmerkmale
- Hohe Genauigkeit
- Innovative und intuitive Bedienoberfläche
- Vielseitige Anwendungen durch Messung von Thermoelementen und Widerstandsthermometern
- Logger- und Scan-Funktion
- Bis zu 44 Kanäle möglich
Beschreibung
Anwendung
Das Präzisionsthermometer Typ CTR4000 liefert eine komplette Mess- und Bedienerschnittstelle für Benutzer, die Temperaturmessungen mit hoher Genauigkeit oder Thermometerkalibrierungen durchführen wollen. Es unterstützt eine breite Palette an Thermometerarten, zu denen auch 25-Ω-SPRTs, 100-Ω-PRTs, Thermistoren und Thermoelemente gehören.
Bei dem CTR4000 handelt es sich um ein hochgenaues Messgerät, das für Labor- und Industrie-Temperaturmessungen sowie für Kalibrieranwendungen vorgesehen ist.
Funktionsweise
Das Gerät ist für alle 3- und 4-Leiter-Platin-Widerstandsthermometer (25 Ω, 100 Ω) sowie für die meisten internationalen Standard-Thermoelementtypen und NTC-Thermistoren geeignet. Folgende Temperaturmesseinheiten sind wählbar: °C, °F, K. Die Basismesseinheiten mV und Ω werden ebenfalls angezeigt. Die Berechnung der Temperaturwerte erfolgt durch herkömmliche Umwandlung der Basismessung.
Aufgrund des breiten Spektrums dieses Geräts kommt man ohne Einzelgeräte aus, wodurch sich die Kalibrierung wirtschaftlich gestalten lässt.
Zu den Besonderheiten zählen:
- Exzellente und hochgenaue Messtechnik zur Erfassung von verschiedenen Thermometerarten
- Großflächiges Grafik-Touchscreen für Temperaturmesswerte sowie für Konfigurationseinstellungen und statistische Ergebnisse
- Logger und Logdatenübermittlung an USB-Stick oder Kommunikationsschnittstelle
- Scan-Funktion mit einem Live-Bildschirm und grafischer Darstellung
- Kommunikationsschnittstellen für automatisierte Aufzeichnungen und Kalibrieranwendungen