Termometro di precisione multifunzione
Applicazioni
- Industria farmaceutica
- Industria (laboratori, officine e produzione)
- Costruttori di sonde e trasmettitori di temperatura
- Aziende di servizi di taratura e per l’industria
Caratteristiche distintive
- Alta accuratezza di misura
- Innovativa e intuitiva interfaccia utente
- Misura di termocoppie e termoresistenze in un singolo strumento
- Funzioni datalogger e scansione canali
- Fino a 44 canali in ingresso
Descrizione
Applicazione
Il termometro di precisione CTR4000, grazie all sua interfaccia utente completa, consente di effettuare misure di temperatura con elevata precisione e la taratura di sonde di temperatura. Lo strumento accetta un’ampia serie di tipi di sonde comprese le SPRT da 25 Ω, PRT da 100 Ω, termistori e termocoppie.
Il CTR4000 è uno strumento di misura a elevata precisione progettato per l’utilizzo in laboratorio, per le misure di temperatura nell’industria e per la taratura di sonde.
Funzionalità
Lo strumento funziona sia con termoresistenze al platino a 3 e 4 fili (S)PRT (25 Ω, 100 Ω) sia con la maggior parte delle termocoppie standard a livello internazionale e termistori NTC. È possibile selezionare le seguenti unità di misura di temperatura: °C, °F, K. Lo strumento visualizza anche le unità di misura base mV e Ω. I valori di temperatura saranno calcolati tramite la classica conversione della misura base.
L’ampia gamma di funzioni dello strumento permette di non utilizzare strumenti a singola funzione, rendendo più economiche le misure e le tarature in temperatura
Caratteristiche incluse:
- Tecnologia di misura eccellente e a elevata precisione per la registrazione di diversi tipologie di sonde di temperatura
- Ampio touchscreen grafico per i valori di temperatura misurati, ma anche per le impostazioni della configurazione e i risultati statistici
- Datalogger e trasferimento dati verso chiavetta USB e tramite interfaccia di comunicazione
- Funzione di scansione con visualizzazione grafica sullo schermo
- Interfacce di comunicazioni disponibili per monitoraggio e tarature automatizzate