CTR4000型高精度温度计为用户提供完整的测量与校准控制接口,适用于高精度温度测量及温度计校准任务。它支持多种温度计类型,包括25Ω标准铂电阻温度计(SPRT)、100Ω铂电阻温度计(PRT)、热敏电阻及热电偶。
CTR4000专为实验室与工业温度测量及校准应用而设计,是一款具备高精度性能的测量仪表。
功能
该仪表全面兼容三线制和四线制铂电阻温度计(25Ω、100Ω),并支持大多数国际标准热电偶类型及NTC热敏电阻。可选温度单位包括:°C、°F、K,同时也可显示基础测量单位mV和Ω。温度值通过基础测量值的通用换算获得。
功能特性包括: