Hand-Held-Thermometer
Präzisionsausführung
Anwendungen
- Kalibrierung von Thermometern
- Temperaturmessungen im Rahmen der Qualitätssicherung
- Messungen im Service und in der Instandhaltung
- Langzeitüberwachungen und Online-Dokumentationen
Besonderheiten
- Hohe Genauigkeit von 0,03 K bei Pt100
- Ein- und Zweikanalausführung
- Anschlussmöglichkeit verschiedener Fühlertypen
- Eigensichere Version, Ex ib IIB T4 Gb
Beschreibung
Das universell einsetzbare Hand-Held Thermometer Typ CTH6500 für die mobile, anspruchsvolle Temperaturmessung besticht durch Präzision, Flexibilität und leichte Handhabung.
Neben Pt100-Widerstandsthermometern verarbeitet es die Signale typischer Thermoelemente. So können Temperaturen von -200 ... +1.500 °C [-328 ... +2.732 °F] gemessen werden.
Die explosionsgeschützte Ausführung ist nur in der Version für Pt100-Widerstandsthermometer erhältlich. Durch seine hohe Genauigkeit von 0,03 K im Bereich von -100 ... +150 °C [-148 ... +302 °F] kann das Gerät als Referenzmessgerät im Bio-, Pharma- und Lebensmittelbereich eingesetzt werden. Das CTH6500 ist damit auch bestens für alle Wartungs- und Serviceaufgaben geeignet. Driftarme Messverstärker gewährleisten kleine Messabweichungen und leicht anwendbare Justierfunktionen vereinfachen die Justage und die Kalibrierung deutlich:
- Nummernkalibrierung zur schnellen Anpassung von Standardfühlern über Kennzahlen
- Physikalische Kalibrierung von Fühler und Anzeige an einer, zwei oder drei beliebigen Temperaturen
Auf diese Weise ist es möglich, Messfehler auf ein Minimum zu reduzieren und eine hohe Anzeigegenauigkeit zu sichern.
Zusätzliche Einsatzmöglichkeiten
Das Gerät ist in erster Linie zur Temperaturmessung konzipiert, doch es kann, mit entsprechenden Fühlern, auch wie folgt eingesetzt werden:
- Feuchtemessung mit einem Kombifühler für Temperatur und Feuchte
- Strömungsmessung von 0,1 ... 40 m/s mit einem Flügelradsensor
Die aufgeführten Kalibrier- und Justagemöglichkeiten sind auch auf diese Messgrößen anwendbar.