Termômetro Hand-held
Versão de precisão
Aplicações
- Calibração de termômetros
- Medição de temperatura para fins de garantia de qualidade
- Medições em aplicações de serviço e manutenção
- Monitoramento de longo prazo e documentação on-line
Características especiais
- Alta precisão de 0,03 K com Pt100
- Versões de um e dois canais
- Possibilidades de conexão para vários tipos de sondas
- Versão intrinsecamente segura Ex ib IIB T4 Gb
Descrição
O termômetro portátil multifuncional modelo CTH6500, para medição de temperatura móvel superior, é notável por sua precisão, flexibilidade e facilidade de manuseio. Além das termorresistência Pt100, ele também pode processar sinais de termopares típicos. Assim, temperaturas de -200 ... +1.500 °C [-328 ... +2.732 °F] podem ser medidas.
A versão à prova de explosão é apenas para medição de termorresistência Pt100 disponíveis. Através de sua alta precisão de 0,03 K em faixas de -100 ... +150 °C [-148 ... +302 °F], este instrumento também pode ser usado como instrumento de referência nas indústrias de biotecnologia, farmacêutica e alimentícia.
O CTH6500 também é ideal para todas as tarefas de serviço e manutenção. Amplificadores de medição de baixo desvio garantem pequenos erros de medição, enquanto recursos de ajuste fáceis de usar simplificam consideravelmente os ajustes e calibrações:
- Calibração por código para configuração rápida de sondas padrão através de números de identificação
- Calibração física da sonda e display em uma, duas ou três temperaturas diferentes
Desta forma é possível reduzir ao mínimo os erros de medição e garantir uma elevada precisão de visualização.
Campos adicionais de aplicação
O instrumento foi projetado principalmente para medição de temperatura, embora possa, com as sondas apropriadas, também ser usado para:
- Medição de umidade com uma sonda combinada de temperatura e umidade
- Medição de vazão de 0,1 ... 40 m/s com sensor de palheta
As possibilidades de calibração e ajuste acima também são aplicáveis a estes parâmetros de medição.