優れたモバイル温度測定のための万能モデルCTH6500ハンドヘルド温度計は、精度、柔軟性、容易な取扱方法から注目に値します。
Pt100測温抵抗体に加え、一般的な熱電対からの信号を処理することができます。-200 ... +1,500 ℃ ( -328 ... +2,732 °F) の温度を測定することができます。
防爆バージョンはPt100の測温抵抗体のみ対応しています。
この機器は、-100 ... +150 ℃(-148 ... +302 °F)ののレンジで0.03 Kという高い精度で、バイオテクノロジー、製薬及び食品産業での基準機器としても使用できます。CTH6500はすべての保守作業にも理想的な製品です。
使いやすい調整機能が調整や校正を相当に簡素化し、低ドリフト測定アンプが測定誤差小さくします。
- 識別番号を介して、標準プローブを設定した校正コードで高速な作業
- 1つ、2つ又は3つの異なる温度でプローブとディスプレイによる物理的な校正
このようにして測定誤差を最小限に抑え、高い表示精度を保持することができます。