Kalibriersystem für SF6-Gasdichtemessgeräte
Anwendungen
- Überprüfung von SF6-Gasdichtemessgeräten durch Vergleichsmessungen
- Einfache Messung vor Ort, im Labor oder in der Werkstatt
Leistungsmerkmale
- Druckerzeugung über eine Handpumpe
- Präzisions-Digitalgasdichteanzeiger mit Genauigkeit 0,6 %
- Variables Anschlusskonzept der Prüflinge
- Präzises Einstellen des Druckes durch Feinregulierventil
- Kompakte Bauweise und geringes Gewicht
Beschreibung
Einfache Handhabung
Das robuste und modular aufgebaute Kalibriersystem Typ BCS10 dient der Überprüfung von SF₆-Gasdichte und Druckmessgeräten durch Vergleichsmessungen. Mit diesem Kalibriersystem können sowohl dichte- als auch druckbasierende mechanische, sowie elektronische Messgeräte schnell
und einfach überprüft werden.
Präzise und flexible Kalibrierung
Dieses Kalibriersystem besteht aus der Prüfpumpe Typ CPP30 und dem direkt angebauten Präzisions-Digitalgasdichteanzeiger Typ GDI-100-D. Diese Kombination ermöglicht das präzise Einstellen des Messpunktes, sowie eine Messwertdarstellung in 10 Dichteeinheiten bzw. 26 Druckeinheiten.
Kundenspezifische Druckeinheiten sind bei diesem System ebenfalls möglich.
Alltagstaugliche und robuste Aufbewahrung
Das Kalibriersystem Typ BCS10 wird in einem robusten Servicekoffer aus Kunststoff geliefert. Eine Schaumstoffeinlage
sorgt für zusätzlichen Schutz und einen übersichtlich angeordneten Inhalt.