Простота эксплуатации
Надежная модульная система калибровки модели BCS10 предназначена для проверки приборов контроля плотности и давления газа SF6 методом сравнительных измерений. Данная калибровочная система используется для быстрой и простой проверки механических и электронных измерительных приборов, в основе которых лежит как плотность, так и давление.
Точность калибровки и гибкость настройки
Данная калибровочная система состоит из испытательного насоса модели CPP30 и установленного непосредственно на нем высокоточного цифрового индикатора плотности газа модели GDI-100-D. Благодаря такому сочетанию возможна точная настройка точки измерения, а также отображение измеренных значений в 10 единицах плотности или 26 единицах давления. С данной системой также возможно применение единиц давления в соответствии с требованиями заказчика.