Sistema di taratura per strumenti di misura densità gas SF6
Applicazioni
- Controllo degli strumenti di misura della densità gas SF6 per mezzo di misurazioni comparative
- Semplice misurazione in campo, in laboratorio o in officina
Caratteristiche distintive
- Generazione di pressione tramite pompa manuale
- Indicatore di densità del gas digitale con precisione dello 0,6 %
- Concetto di attacco variabile per gli strumenti in prova
- Accurata regolazione della pressione per mezzo di una valvola di regolazione fine
- Leggero e di dimensioni compatte
Descrizione
Di semplice utilizzo
Il robusto sistema di taratura modulare modello BCS10 è pensato per la verifica dgli strumenti di misura della pressione e densità del gas SF₆ per mezzo di misure comparative Il sistema di taratura può essere utilizzato per controllare velocemente e in modo semplice gli strumenti di misura, sia elettronici che meccanici, per la pressione e la densità.
Taratura precisa e flessibile
Questo sistema di taratura è composto dalla pompa di prova modello CPP30 e dall'indicatore digitale di densità del gas digitale di precisione modello GDI-100-D direttamente montato su di essa. Questa combinazione permette di impostare con precisione il punto di misura e di visualizzare i valori letti in 10 unità di densità o 26 unità di pressione. Con questo sistema è possibile anche utilizzare unità di pressione specifiche del cliente.
Valigetta di trasporto pratica e robusta
Il sistema di taratura modello BCS10 viene fornito in una resistente valigetta di trasporto di plastica. Le parti interne in spugna offrono una protezione aggiuntiva e permettono di posizionare in modo stabile il contenuto del sistema.