Der Typ A2G-520 misst die Druckdifferenz an Bauteilen, wie Ventilator oder Staudrucksonde, z. B. vom Typ A2G-FM, und berechnet daraus mithilfe des Kalibrierfaktors (K-Faktor) den Volumenstrom. Durch Auswahl des entsprechenden Bauteilherstellers im Menü wird die korrekte Berechnungsformel automatisch berücksichtigt.
Um die Volumenstrommessung bei extremen Umgebungsbedingungen wie Höhenlage und hohe Messstofftemperatur zusätzlich zu optimieren, können entsprechende Sensoren direkt eingebunden werden.
Das piezoresistive Messelement ist temperaturkompensiert und besonders langzeitstabil. Es erfasst selbst minimale Druckunterschiede und gewährleistet so eine hohe Zuverlässigkeit und höchste Messgenauigkeit. Die Messwerte stehen analog als Spannungs- und Stromsignale, digital an der RS-485-Schnittstelle mittels Modbus® RTU oder über
LoRaWAN® (LPWAN) zur Verfügung. Die Einbindung in beliebige Steuerungs-/Regelungssysteme oder direkt in Cloud-Lösungen ist somit einfach möglich.
Der A2G-520 verfügt über frei einstellbare Messbereiche. Die Einstellung des Geräts kann über die WIKA-App und NFC sowie je nach Version mittels Tasten und Display erfolgen. Eine effiziente Projektdokumentation ist durch Auslesen der Geräteparameterdatei über NFC und Smartphone möglich. Die Anzeige von bis zu vier Messwerten und zwei Relaiszuständen ist aus allen Blickwinkeln dank des 2"-TFT-Farbdisplays mit Ampelfunktion und individualisierter Messparameterbeschriftung optimal lesbar.
Der Aufbau des A2G-520 ist robust und wetterfest (IP65). Das Gehäuse ist dank Schnappdeckel werkzeuglos zu öffnen.