Malli A2G-520 mittaa paine-eron komponenteissa, kuten tuulettimissa tai pitot-putkissa (esim. malli A2G-FM), ja laskee ilmavirran kalibrointikertoimen (K-kerroin) avulla. Kun valitset valikosta kyseisen komponentin valmistajan, oikea laskentakaava otetaan automaattisesti huomioon.
Ilmavirran mittauksen optimoimiseksi edelleen äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa, kuten korkealla sijaitseva korkeus ja korkea väliaineen lämpötila, voidaan suoraan integroida sopivia antureita.
Pietsoresistinen mittauselementti on lämpötilakompensoitu ja erityisen vakaa pitkällä aikavälillä. Se tallentaa pienimmätkin paine-erot ja takaa siten korkean luotettavuuden ja mittaustarkkuuden. Mitatut arvot ovat saatavilla analogisina jännite- ja virtasignaaleina, digitaalisesti RS-485-liitännän kautta Modbus® RTU:n avulla tai LoRaWAN®:n (LPWAN) kautta.
Integrointi mihin tahansa ohjausjärjestelmään tai suoraan pilviratkaisuihin on siis helposti mahdollista.
A2G-520:ssa on vapaasti säädettävät mittausalueet. Laite voidaan asettaa WIKA-sovelluksen ja NFC:n avulla sekä versiosta riippuen painikkeiden ja näytön avulla. Tehokas projektidokumentointi on mahdollista käyttämällä laitteen parametritiedoston lukemista NFC:n ja älypuhelimen kautta. Jopa neljän mittausarvon ja kahden reletilan näyttö on luettavissa kaikista katselukulmista 2 tuuman TFT-värinäytön ansiosta, jossa on liikennevalotoiminto ja yksilölliset mittausparametrien kirjaimet.
A2G-520 on rakenteeltaan kestävä ja säänkestävä (IP65). Kotelo voidaan avata ilman työkaluja napsautettavan kannen ansiosta.