Het type A2G-520 meet het drukverschil op componenten zoals ventilators of pitotbuizen, bijv. type A2G-FM, en berekent de luchtstroom aan de hand van de kalibratiefactor (K factor). Door het kiezen van de betreffende componentfabrikant uit het menu wordt automatisch rekening gehouden met de juiste berekeningsformule.
Om de luchtstroommeting onder extreme omgevingsomstandigheden zoals hoogte en hoge gemiddelde temperatuur verder te optimaliseren, kunnen geschikte sensoren worden geïntegreerd.
Het piëzoresistieve meetelement is temperatuur gecompenseerd en vooral stabiel op de lange termijn. Het legt zelfs de kleine drukverschillen vast en garandeert dus een hoge betrouwbaarheid en de hoogste meetnauwkeurigheid. De meetwaarden zijn beschikbaar als analoge spannings- en stroomsignalen, digitaal via de RS-485 interface met Modbus® RTU of via LoRaWAN® (LPWAN).
Integratie in een regelsysteem of direct in cloudoplossingen is daarom gemakkelijk mogelijk.
De A2G-520 beschikt over naar keuze verstelbare meetbereiken. Het instrument kan worden ingesteld via de WIKA-app en NFC en, afhankelijk van de versie, met gebruik van knoppen en een display. Efficiënte projectdocumentatie is mogelijk door bestanduitlezing van instrumentparameters via NFC en smartphone. De indicatie van maximaal vier meetwaarden en twee relaisstatussen kan dankzij een 2 inch TFT-kleurendisplay met verkeerslichtfunctie en individueel meetparameteropschrift vanuit alle kijkhoeken worden uitgelezen.
De constructie van de A2G-520 is robuust en weerbestendig (IP65). De behuizing kan dankzij het klikbare deksel zonder gereedschap worden geopend.