Druckmittler werden zum Schutz von Druckmessgeräten in Anwendungen mit schwierigen Messstoffen eingesetzt. Die Membrane des Druckmittlers übernimmt bei einem Druckmittlersystem die Trennung von Gerät und Messstoff.
Der Druck wird über die Druckübertragungsflüssigkeit, die sich im Inneren des Druckmittlersystems befindet, an das Messgerät weitergeleitet.Zur Realisierung von anspruchsvollen Kundenapplikationen stehen eine Vielzahl unterschiedlicher Bauformen, Werkstoffen und Druckübertragungsflüssigkeiten zur Verfügung.
Weitere technische Informationen zu Druckmittlern und Druckmittlersystemen siehe IN 00.06„Anwendung, Wirkungsweise, Bauformen".
Der Druckmittler vom Typ 990.31 mit Gewindeanschluss in Kunststoffausführung bietet vielfältige Einsatzbereiche in der Wasserversorgung oder Abwasseraufbereitung.
Der Anbau der Druckmittler an die Messgeräte kann wahlweise durch Direktanbau oder über eine flexible Kapillarleitung erfolgen.
Der WIKA-Druckmittler Typ 990.31 wird im chemischen Anlagenbau, der Galvanotechnik sowie der Abwasseraufbereitung erfolgreich eingesetzt.