定格圧力
PN10(流体=水、20℃)
適切な圧力範囲
0 ... 1 bar から 0 ... 10 bar
連成計及び負圧計には適しません。
運転圧力と流体の温度
ダイアフラムの圧力並びに温度の定格についてはデータシートをご覧下さい。
上部ハウジング(計器接続側)
材質:
PP(ポリプロピレン)、強化ファイバーグラス、ブルーRAL5022
ダイアフラム、シーリングリング付き
EPDM、媒体側にPTFE膜付き
下部ハウジング(プロセス側)
- d 25、G1/4(めねじ)(オプションで1/4NPT)
- d 32、G1/2(めねじ)(オプションで1/2NPT)
材質:
- PVC-U(ポリ塩化ビニル)、グレー RAL 7011
- PP(ポリプロピレン)、グレーベージュ RAL 7032
- PVDF(ポリ塩化ビニリデン)、くすんだ黄白色
多目的接続、オプションでスレッドネック、ボンディングネック(PVC-U)、ウェルディングネック(PP、PVDF)
取付け位置
様々な位置にも取付け可能、計器の上部取付を推奨