다이어프램 씰은 매체가 극한의 어플리케이션에서 압력 측정 기기를 보호하는 데 사용됩니다. 다이어프램 씰 시스템에서 다이어프램은 기기와 매체를 분리하는 역할을 합니다.
압력은 다이어프램 씰 시스템 내부의 시스템 충진액을 통해 측정 장비로 전달됩니다. 고객의 까다로운 어플리케이션을 구현하기 위해 다양한 디자인, 재료 및 시스템 충진 유체를 사용할 수 있습니다.
다이어프램 씰 및 다이어프램 씰 시스템에 대한 자세한 기술 정보는 IN 00.06 "어플리케이션, 작동 원리, 디자인"에서 확인할 수 있습니다.
모델 990.31 나사 연결형 다이어프램 씰은 플라스틱 버전으로, 수도 및 폐수 처리 산업에서 다양한 응용 분야에 적합합니다. 다이어프램 씰은 측정 기기와 직접 연결하거나 캐필러리를 통해 설치할 수 있습니다.
WIKA 모델 990.31 다이어프램 씰은 화학 플랜트 건설, 전해 도금 및 폐수 처리 응용 분야에서 성공적으로 사용되고 있습니다.