Die Miniaturausführung dieses Manometers ist wirtschaftlich und speziell auf Integrationslösungen ausgerichtet. Das Gerät basiert auf einem verlässlichen Rohrfedermesssystem. Das Messsystem aus Messing gewährleistet einen geringen Temperatureinfluss und eine hohe Messstabilität. Der Typ 111.12.027 ist verfügbar in Niederdruckausführung mit Anzeigebereichen von 0 ... 4 bis 0 ... 25 bar und in Hochdruckausführung von 0 ... 100 bis 0 ... 400 bar.
Das einteilige Gehäuse und der Prozessanschluss machen das Gerät widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen. Diese bewährte Konstruktion ist ideal für Anwendungen mit kompakten Geräten, die eingebaute kleine Manometer erfordern.