Миниатюрная конструкция этого манометра является экономически эффективной и специально предназначена для интеграционных решений. Этот прибор основан на надёжной измерительной системе с трубкой Бурдона. Измерительная система из латуни обеспечивает низкое влияние температуры и высокую стабильность измерений. Модель 111.12.027 доступна в версии для низкого давления с диапазонами шкалы от 0 ... 4 до 0 ... 25 бар, а также в версии для высокого давления — от 0 ... 100 до 0 ... 400 бар.
Цельный корпус и процессное подключение делают прибор устойчивым к механическим повреждениям. Такая проверенная временем конструкция идеально подходит для применения в компактном оборудовании, где требуются встроенные манометры небольших размеров.