Miniaturowa konstrukcja tego manometru jest ekonomiczna i przeznaczona specjalnie do rozwiązań integracyjnych. Przyrząd ten oparty jest na niezawodnym systemie pomiarowym z rurką Bourdona. Mosiężny system pomiarowy gwarantuje niewielki wpływ temperatury i wysoką stabilność pomiaru. Model 111.12.027 jest dostępny w wersji niskociśnieniowej z zakresami skali od 0 ... 4 do 0 ... 25 bar oraz w wersji wysokociśnieniowej od 0 ... 100 do 0 ... 400 bar.
Jednoczęściowa obudowa i przyłącze procesowe sprawiają, że przyrząd jest odporny na uszkodzenia mechaniczne. Ta sprawdzona konstrukcja idealnie nadaje się do zastosowań w kompaktowych urządzeniach wymagających wbudowanych małych manometrów.