Rohrfedermanometer, Miniaturausführung
OEM-Ausführung
Anwendungen
- Für gasförmige und flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen
- Pneumatik
- Kompressoren
- Medizinische Geräte
Leistungsmerkmale
- Klein und kompakt, daher ideal für Integrationslösungen
- Anzeigebereich von 0 ... 4 bar bis 0 ... 25 bar
- Prozessanschluss G ⅛ B, ⅛ NPT oder R ⅛, Außengewinde
- Nenngröße 26 mm [1,02"] oder 27 mm [1,06"]
- Einteiliges Gehäuse und Prozessanschluss aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA)
Beschreibung
Die Miniaturausführung dieses Manometers ist wirtschaftlich und speziell auf OEM-Kunden ausgerichtet. Das Gerät basiert auf einem verlässlichen Rohrfedermesssystem. Das einteilige Gehäuse und der Prozessanschluss machen das Gerät widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen und sorgt für ein geringes Gewicht. Das modulare Messsystem aus Messing gewährleistet einen geringen Temperatureinfluss und eine hohe Messstabilität.
Diese bewährte Konstruktion ist ideal für Anwendungen mit kompakten Geräten, die eingebaute kleine Manometer erfordern.
WIKA als OEM-Lieferant
Sichere Lieferketten, hohe Qualitätsstandards sowie ein weltweit umfangreiches Serviceangebot machen WIKA zum zuverlässigen OEM-Lieferanten – insbesondere für große Volumenaufträge. Manometer des Typs 101.12.026 und 101.12.027 sind direkt, in hoher Stückzahl, mit kundenspezifischen Prozessanschlüssen lieferbar. Spezielle Anpassungen lassen sich gemeinsam realisieren – inklusive Brand-Labelling.