Manometr z rurką Bourdona, konstrukcja miniaturowa
Wersja OEM
Zastosowania
- Do mediów gazowych i płynnych, które nie są bardzo lepkie ani krystalizujące i nie powodują korozji elementów ze stopów miedzi.
- Pneumatyka
- Sprężarki
- Sprzęt medyczny
Specjalne właściwości
- Małe i kompaktowe, dzięki czemu idealnie nadają się do rozwiązań integracyjnych.
- Zakres skali od 0 ... 4 bar do 0... 25 bar.
- Przyłącze procesowe G ⅛ B, ⅛ NPT lub R ⅛ gwint zewnętrzny.
- Średnica nominalna 26 mm [1,02„] lub 27 mm [1,06”].
- Jednoczęściowa obudowa i przyłącze procesowe z poliamidu (PA) wzmocnionego włóknem szklanym
Opis
Miniaturowa konstrukcja tego manometru jest ekonomiczna i skierowana specjalnie do klientów OEM. Przyrząd ten oparty jest na niezawodnym systemie pomiarowym z rurką Bourdona. Jednoczęściowa obudowa i przyłącze procesowe sprawiają, że przyrząd jest odporny na uszkodzenia mechaniczne i zapewnia niską masę. Modułowy system pomiarowy z mosiądzu gwarantuje niewielki wpływ temperatury i wysoką stabilność pomiaru.
Ta sprawdzona konstrukcja jest idealna do zastosowań w kompaktowych urządzeniach wymagających wbudowanych małych manometrów.
WIKA jako dostawca OEM
Bezpieczne łańcuchy dostaw, wysokie standardy jakości i kompleksowa oferta usług na całym świecie sprawiają, że WIKA jest niezawodnym dostawcą OEM – zwłaszcza w przypadku dużych zamówień. Manometry modeli 101.12.026 i 101.12.027 są dostępne bezpośrednio, w dużych ilościach, z przyłączami procesowymi dostosowanymi do potrzeb klienta. Możliwe jest wspólne realizowanie specjalnych dostosowań – w tym oznakowania marki.