这种高品质迷你温度开关,坚固耐用,专为有高安全要求的有限空间内的应用而研发, 品质卓越,可为您的设备提供可靠监测, 且已通过ISO 9001认证。
在生产中,开关在每个步骤都经由质量管理软件跟踪记录,而且在成品后经过了100 %的测试。所有的接液部件都是以AISI 316不锈钢材质为标准。每个开关系列都有IP 65、Ex-ia或EX-d型可选。
为了保证操作尽可能地灵活,该温度开关配备了微型开关,可以直接控制高达5 A / AC 220 V的电气负载。对于需要较小电接点额定值的应用,比如PLC应用,可选用带镀金电接点的微动开关。
TXS型温度开关极为坚固耐用,具备AISI 316不锈钢材料的螺旋柔性护套,即使在超强腐蚀性环境中也能保持最佳的操作特性。