Такие высококачественные и надежные миниатюрные реле температуры разработаны специально для условий с повышенными требованиями к безопасности. Благодаря их высокому качеству и технологии изготовления обеспечивается надежный контроль Вашего оборудования.
Производитель Cella прошел сертификацию согласно ISO 9001.
Производство переключателей контролируется программным обеспечением на каждом этапе, а после изготовления каждое реле проходит 100% тестирование. Все компоненты, контактирующие со средой, в стандартном исполнении изготовлены из нержавеющей стали AISI 316. Переключатели всех линеек изготовляются также с классом защиты IP65, в исполнении Ex-ia или Ex-d.
Для обеспечения максимально гибкой эксплуатации температурные выключатели оснащены микропереключателями, благодаря которым возможно прямое включение электрической нагрузки до 5 В переменного тока, 220 А. Для меньших характеристик коммутируемой мощности, например для реле ПЛК, при отдельном заказе возможен выбор герметично уплотненных микропереключателей с позолоченными контактами.
Благодаря гибкому спиральному защитному шлангу из AISI 316 температурный переключатель модели TXS отличается высокой прочностью и демонстрирует оптимальные рабочие характеристики в условиях, требующих особенно высокой степени защиты от коррозии.