Esses microinterruptores de temperatura robustos e de alta qualidade foram desenvolvidos especialmente para aplicações críticas de segurança. A alta qualidade e a fabricação do produto garantem um monitoramento confiável de sua planta.
O fabricante Cella é certificado pela ISO 9001.
Durante a produção, os pressostatos são rastreados por um software de garantia de qualidade em cada etapa e, subsequentemente 100 % testados. Todos os materiais das peças molhadas são de aço inoxidável AISI 316 como padrão. Cada família de termostatos está disponível nas versões IP 65, Ex-ia ou Ex-d.
Para garantir um funcionamento o mais flexível possível, os termostatos são equipados com microinterruptores, que permitem a comutação direta de uma carga elétrica de até 5 A / CA 220 V. Para classificações de contato menores, como para aplicações PLC, microinterruptores hermeticamente selados com contatos banhados a ouro podem ser selecionados como opção.
Com sua mangueira flexível de proteção em espiral AISI 316, o termostato modelo TXS é extremamente robusto e garante características operacionais ideais para aplicações que exigem proteção anticorrosiva particularmente elevada.