Deze hoogwaardige en robuuste miniatuur temperatuurschakelaars zijn speciaal ontwikkeld voor veiligheidskritische toepassingen. De hoge kwaliteit en de productie van het product garanderen een betrouwbare bewaking van uw installatie.
De fabrikant Cella is gecertificeerd volgens ISO 9001.
Bij de productie worden de schakelaars stap voor stap begeleid door een kwaliteitsbewakingssoftware en vervolgens 100 % getest. Alle materialen die in aanraking komen met het proces komen zijn standaard van AISI 316 roestvrij staal. Elke schakelaarfamilie is verkrijgbaar in IP65, Ex-ia of Ex-d versies.
Voor een zo flexibel mogelijke werking zijn de temperatuurschakelaars uitgerust met microschakelaars, die het direct schakelen van een elektrische last tot 5 A / AC 220 V activeren. Voor kleinere contactwaarden, zoals voor PLC-toepassingen, kunnen als optie hermetisch gesloten microschakelaars met vergulde contacten worden gekozen.
Met zijn flexibele AISI 316 spiraalbeschermslang is de temperatuurschakelaar type TXS uiterst robuust en garandeert hij optimale bedrijfseigenschappen voor toepassingen die een bijzonder hoge corrosiebescherming vereisen.