符合DIN 43734 (EN 50446)标准
护管或护套是所有温度测量应用中的重要部件。护套能将测量过程与周围环境隔离,不仅可以保护环境和工作人员,还能将侵蚀性、高压、大流量的介质与温度传感器本体隔开,从而使得用户在不停机的情况下也能够对温度计进行更换。
护套具有多种设计款式和材料,可满足几乎所有应用要求。接口类型和基本制造工艺是重要的设计选项要素。通常情况下,我们将护套主要分为螺纹式、焊入式和法兰式。
TW81型护管的底部可以是平坦的或凹陷的,而搪瓷护管底部全部是凹陷的。将保护套管插入接线盒并通过活动卡套固定。此外,我们还提供了将接线盒拧在保护套管上的(威卡数据资料TW95.81)可能性。这样可以达到IP65的防护等级。活动卡套螺纹是护管上一个可活动的过程连接,它使得插入深度可变。
我们优先选择符合EN 50446标准的标称长度。