Vaina de tubo
Versión según DIN 43734 (EN 50446)
Aplicaciones
- Altos hornos, calentadores de aire
- Hornos de tratamiento térmico
- Plantas de incineración de residuos
- Plantas energéticas, generación de calor
Características
- Longitud y dimensiones variables
- Gran selección de materiales
- Diferentes conexiones a proceso
Descripción
Cada vaina de tubo es un componente importante de un punto de medición de temperatura. Sirve para separar el proceso del entorno, protegiendo de ese modo al medio ambiente y al usuario, al tiempo que mantiene alejado el sensor de temperatura de medios agresivos así como presiones y velocidades elevadas, lo cual permite el intercambio del elemento de temperatura durante el funcionamiento.
Debido al casi ilimitado número de posibles aplicaciones, existen muchas variantes de vainas, así como distintos diseños o materiales. El tipo de conexión a proceso y el método de fabricación básico son importantes criterios diferenciadores de diseño. Se puede distinguir básicamente entre vainas de tubo para roscar, para soldar o con conexión de brida.
La punta de la vaina de tubo modelo TW81 es plano o cóncavo; en el caso de las vainas esmaltadas es siempre cóncavo. La vaina de tubo se inserta en el cabezal y se sujeta. Adicionalmente, ofrecemos en la hoja técnica TW 95.81 de WIKA la posibilidad de un cabezal de conexión atornillado al tubo de protección. Esto permite una protección de entrada IP65. Una conexión a proceso deslizante se sujeta firmemente a la vaina de tubo, lo que permite variar la longitud de montaje.
Preferibles las longitudes nominales estándar según EN 50446.