Защитная трубка
Исполнение согласно DIN 43734 (EN 50446)
Области применения
- Печи с форсированной тягой, нагреватели воздуха
- Термообрабатывающие печи
- Установки по сжиганию отходов
- Крупные ТЭЦ, выработка тепла
Особенности
- Различная длина и размеры
- Большой выбор материалов
- Различные технологические соединения
Описание
Каждая защитная трубка или защитная гильза является важным компонентом любой точки измерения температуры. Она служит для отделения технологического процесса от окружающей среды. Таким образом обеспечивается защита окружающей среды и эксплуатационного персонала, а также отделение агрессивных сред, высокого давления, скорости потока от самого датчика температуры, благодаря чему возможна замена термометра во время работы.
В основе лежат почти неограниченные возможности применения, представлено большое количество вариантов исполнения или материалов. Важными критериями различия в конструкции являются тип технологического соединения и основной метод производства. В основном различают резьбовые и вварные защитные трубки, а также такие изделия с фланцевыми соединениями.
Дно защитной трубки модели TW81 выполнено плоским или закругленным, если на защитных трубках нанесено покрытие из эмали, дно всегда закругляют. Защитная трубка ввинчивается в соединительную головку и оснащена компрессионным фитингом. Кроме того, мы предлагаем технический паспорт WIKA TW 95.81 с возможностью крепления соединительной головки на защитную трубку. Таким образом обеспечивается пылевлагозащита: IP65. Подстраиваемое технологическое присоединение оснащено компрессионным фитингом, благодаря чему возможно варьирование длины погружения.
Предпочтительны стандартные номинальные показатели длины согласно EN 50 446.