该系列热电阻温度计是适用于测量温度范围-50 ... +250 °C [-58 ... +482 °F]的液体和气体介质的通用型温度计。
根据不同的选型,探杆直径3 mm [0.12 in]的热电阻可以承受14 MPa [2,030 psi]的压力,探杆直径6 mm [0.24 in]的热电阻可以承受27 MPa [3,916 psi]的压力,探杆直径8 mm [0.31 in]的热电阻可以承受40 MPa [5,801 psi]的压力。所有的电气元件均防水溅,并具有抗振设计,根据选型可达到8 g。
TR36型热电阻的探杆,可通过焊接式螺纹或活动卡套连接到工艺过程。也可提供不带过程连接的版本。
集成变送器的版本可以通过免费的WIKAsoft-TT配置软件单独配置。可设置测量范围、阻尼、符合NAMUR NE 043标准的误差信号及位号等。