Vastuslämpötila-anturi
Kierteellinen, kompakti versio
Sovellukset
- Koneenrakennus, laitteistojen ja säiliöiden valmistus
- Propulsiotekniikka, hydrauliikka
Erikoisominaisuudet
- Anturialue -50 ... +250 °C [-58 ... +482 °F]
- Kompakti rakenne
- Sähköliitäntä kulmaliittimen DIN EN 175301-803 muodossa A kautta
- Suora anturilähtö (Pt100 2-, 3- tai 4-johdinliitännällä) tai integroitu lähetin
- Integroitu lähetin, jossa on 4 ... 20 mA:n lähtösignaali, yksilöllisesti parametroitavissa maksuttomalla WIKAsoft-TT PC-konfigurointiohjelmistolla
Kuvaus
Tämän sarjan vastuslämpötila-antureita käytetään yleislämpömittareina nestemäisten ja kaasumaisten väliaineiden mittaamiseen alueella -50 ... +250 °C [-58 ... +482 °F].
Niitä voidaan käyttää jopa 140 barin [2 030 psi] paineessa 3 mm:n [0,12 tuuman] suojataskun halkaisijalla, jopa 270 barin [3 916 psi] paineessa 6 mm:n [0,24 tuuman] suojataskun halkaisijalla ja jopa 400 barin [5 801 psi] paineessa 8 mm:n [0,31 tuuman] suojataskun halkaisijalla, laiteversiosta riippuen. Kaikki sähkökomponentit on suojattu roiskevedeltä ja suunniteltu kestämään tärinää (8 g, riippuen laitteen versiosta).
TR36-vastuslämpötila-anturi koostuu anturiputkesta, joka voidaan kiinnittää prosessiin kiinteästi hitsatun kierreliitoksen tai puristusliitoksen avulla. Saatavana on myös versio ilman prosessiliitäntää.
Integroidulla lähettimellä varustettu laiteversio voidaan konfiguroida erikseen WIKAsoft-TT PC-konfigurointiohjelmiston avulla. Mittausaluetta, vaimennusta, NAMUR NE 043:n mukaista virheilmoitusta ja tunnistenumeroa voidaan säätää.