Sonde à résistance
Version filetée compacte
Applications
- Construction de machines, d'équipements industriels et de réservoirs
- Transmission de puissance, hydraulique
Particularités
- Etendue de capteur -50 ... +250 °C [-58 ... +482 °F]
- Exécution compacte
- Raccordement électrique par connecteur coudé DIN EN 175301-803 forme A
- Avec sortie de capteur directe (Pt100 avec raccordement 2, 3 ou 4 fils) ou transmetteur intégré
- Transmetteur intégré avec signal de sortie 4 ... 20 mA, paramétrable individuellement avec logiciel de configuration pour PC gratuit WIKAsoft-TT
Description
Cette gamme de sondes à résistance peut être utilisée de façon universelle pour la mesure de température de fluides liquides et gazeux sur l'étendue de -50 ... +250 °C [-58 ... +482 °F].
Elles peuvent être utilisées pour des pressions allant jusqu'à 140 bar [2.030 psi] avec un diamètre de tube de protection de 3 mm [0,12 in], jusqu'à 270 bar [3.916 psi] avec un diamètre de tube de protection de 6 mm [0,24 in], et jusqu'à 400 bar [5.801 psi] avec un diamètre de tube de protection de 8 mm [0,31 in] en fonction de la version de l'instrument. Tous les composants électriques sont protégés contre les éclaboussures et sont conçus pour résister aux vibrations (jusqu'à 8 g, en fonction de la version de l'instrument).
La sonde à résistance TR36 est composée d'une gaine qui peut être montée directement sur le process au moyen d'une connexion filetée soudée de manière permanente ou d'un raccord coulissant. Une version sans raccord process est également disponible.
La version d'instrument avec transmetteur intégré peut être configurée individuellement par le logiciel de configuration pour PC WIKAsoft-TT. L'étendue de mesure, l'amortissement, la signalisation de défaut selon NAMUR NE 043 et le numéro d'identification peuvent être réglés.