Термометр сопротивления
Компактное рзьбовое исполнение
Области применения
- Машиностроение, строительство установок и производство емкостей
- Двигателестроение, гидравлические системы
Особенности
- Диапазон измерений датчика: от -50 до +250 °C (от -58 до +482 °F)
- Компактный дизайн
- Электрическое соединение – с помощью углового разъема DIN EN 175301-803, форма A
- Прямой выходной сигнал от датчика (Pt100 с 2-, 3- или 4-проводным подключением) или встроенный преобразователь
- Возможна отдельная настройка встроенного передатчика с выходным сигналом 4 – 20 мА с помощью бесплатного программного обеспечения WIKAsoft-TT для настройки на ПК
Описание
Термометры сопротивления данной серии применяются в качестве универсальных термометров для измерения температуры жидких и газообразных сред в диапазоне от -50 до +250 °C (от -58 до +482 °F).
В зависимости от исполнения возможно применение приборов в условиях давления до 140 бар (2 030 фунт/кв. дюйм) при диаметре защитной трубки 3 мм (0,12 дюйма) и до 270 бар (3 916 фунт/кв. дюйм) при диаметре защитной трубки 6 мм (0,24 дюйма) и до 400 бар (5 801 фунт/кв. дюйм) при диаметре защитной трубки 8 мм (0,31 дюйма). Все электрические компоненты защищены от брызг воды и устойчивы к вибрации (8 g, в зависимости от исполнения прибора).
Термометр сопротивления TR36 состоит из состоит из трубки зонда, которая присоединяется к технологическому процессу при помощи неразъемно приваренного резьбового присоединения или компрессионного фитинга. Возможно исполнение без подключения к технологическому процессу.
Возможна настройка версии прибора со встроенным преобразователем отдельно с помощью программы настройки WIKAsoft-TT для ПК. Возможна настройка диапазона измерения, демпфирования, сигнализации ошибок согласно NAMUR NE 043 и номеру метки.