威卡(WIKA)招聘网站
WIKA WIKA
返回主页
型号 TC81

热电偶,用于烟气温度测量

带TW81型护套

已选文件
数据资料 TE 65.81 操作说明 附加操作说明 #1 附加操作说明 #2 附加操作说明 #3

应用

  • 鼓风炉和热风机
  • 退火和热处理工艺
  • 废料和特殊废品的焚烧
  • 大型供暖装置和发热设备

功能特性

  • 应用温度:最高达+1,200 °C [+2,192 °F]
  • 护套由耐热钢制成
  • 测量探杆可更换
  • 气密性过程连接(可选)

描述

这种直式热电偶由一个型式B接头、一个符合DIN 43735标准的测量探杆和一个TW81型护套组成。我们也可根据客户要求提供型式A或型式C的DIN护套以及定制护套。过程此外,我们还可提供带有止口法兰或管接头的过程连接,其中带管接头类型可实现气密性过程连接。这些温度探针适用于低压范围(约0.1 MPa以下)内的气体介质。我们提供带或不带彩釉的各种护套材料,可满足不同应用中的热应力要求。

测量探杆可以拆卸更换, 这不仅简化了检测和维修过程,还使得用户可以在设备运行期间更换传感器。我们还可提供选择各种标准长度的测量探杆,从而缩短了交付时间并减少了用户备用部件的库存。客户可根据具体应用单独选择护套材料、接头和传感器。此外,用户还可以选配一个内置变送器, 以提高信号传输的可靠性。