Portal de carreiras WIKA
WIKA WIKA
Voltar para a visão geral
Modelo TC81

Termopar para medições de temperatura de gases de combustão

Com tubo de proteção modelo TW81

Documentos selecionados
Data sheet TE 65.81 Instruções de operação Instruções operacionais adicionais #1 Instruções operacionais adicionais #2 Instruções operacionais adicionais #3

Aplicações

  • Altos-fornos, fogões
  • Processos de recozimento e tratamento térmico
  • Incineração de resíduos e resíduos perigosos
  • Grandes sistemas de aquecimento, geração de calor

Características especiais

  • Faixas de aplicação até +1.200 °C [+2.192 °F]
  • Tubo de proteção em aço resistente ao calor
  • Elemento de medição substituível
  • Conexão de processo estanque a gás (opcional)

Descrição

Esses termopares retos consistem em um cabeçote forma B, um elemento de medição conforme DIN 43735 e um tubo de proteção modelo TW81. Além dos tubos de proteção DIN forma A ou C, são possíveis versões específicas do cliente. Possíveis conexões de processo são flange limitador ou bucha roscada - esta última pode realizar uma conexão estanque a gás. Esses termômetros são adequados para meios gasosos na faixa de baixa pressão (até aprox. 1 bar). Diferentes materiais dos tubos de proteção, com ou sem esmaltagem, garantem a adequação à respectiva carga térmica.

O elemento de medição é substituível. Isto permite a inspeção, o monitoramento do equipamento de medição ou, quando for necessária manutenção, a substituição enquanto a planta está em operação. A escolha de comprimentos padrão auxilia nos prazos de entrega curtos e na possibilidade de estoque de peças de reposição. O material do tubo de proteção, o cabeçote de conexão e o sensor podem ser selecionados de acordo com a respectiva aplicação. Opcionalmente, um transmissor pode ser integrado. Entre as vantagens de um transmissor integrado está uma maior confiabilidade na transmissão do sinal.