Deze rechte thermokoppels bestaan uit een aansluitkop van vorm B, een meetelement volgens DIN 43735 en een thermowell van het type TW81. Naast DIN-beschermingsbuizen van het type A of C zijn klantspecifieke uitvoeringen mogelijk.
Mogelijke procesaansluitingen zijn een stopflens of een bedraade doorvoerisolator - deze laatste kan een gasdichte verbinding realiseren.
Deze thermometers zijn geschikt voor gasvormige media in het lagedrukbereik (tot ca. 1 bar). Verschillende materialen van de beschermbuis, met of zonder emaillering, zorgen ervoor dat ze op de betreffende thermische belasting zijn afgestemd.
Meetinzet is vervangbaar. Dit maakt inspectie, controle van de meetapparatuur of, wanneer onderhoud nodig is, vervanging mogelijk terwijl de installatie in bedrijf is. De keuze van de standaardlengtes helpt bij korte levertijden en de mogelijkheid om reserveonderdelen op te slaan.
Het materiaal van de beschermbuis, de aansluitkop en de sensor kunnen worden gekozen voor de betreffende toepassing.
Optioneel kan een zender worden ingebouwd. Een van de voordelen van een ingebouwde zender is een verhoogde betrouwbaarheid van de signaaloverdracht.