护套是所有温度测量应用中的重要部件。护套能将测量过程与周围环境隔离,不仅可以保护环境和工作人员,还能将侵蚀性、高压、大流量的介质与温度传感器本体隔开,从而使得用户在不停机的情况下也能够对温度计进行更换。
护套具有多种设计款式和材料,可满足几乎所有应用要求。过程连接的类型以及基本制造方法也是根据不同的设计规范而来。通常情况下我们将护套主要分为螺纹式、焊入式和法兰式。
此外,护套还可以分为组装式和整体式两种类型。组装式护套是由管材制成,末端采用固体焊接封闭。整件式护套则是由棒料加工而成。
SWT52x系列组装式的螺纹式或焊入式护套特别适用于 52 型机械温度计。对于插入长度较短(铜合金)的应用,也可选配整件式护套。
这些护套不仅性价比高,并且可以快速调节和更换温度计,因此特别适合机械制造和供热技术应用。