Osłona termometryczna gwintowana lub do wspawania
Zastosowanie
- Szeroki zakres zastosowań w budowie zbiorników, rurociągów, urządzeń i maszyn oraz przemysłowej technologii grzewczej
- Do stosowania z termometrem mechanicznym, model 52
Specjalne właściwości
- Ekonomiczna konstrukcja
- Szybka regulacja i wymiana termometrów
Opis
Każda osłona termometryczna/rurka ochronna jest ważnym elementem każdego punktu pomiaru temperatury. Stosowana jest do oddzielania procesu od otoczenia, a tym samym ochrony środowiska i użytkowników przed wpływem agresywnych mediów. Chroni również czujnik temperatury przed wysokim ciśnieniem oraz natężeniem przepływu, pozwalając na wymianę termometru bez konieczności zatrzymywania procesu.
Ze względu na prawie nieograniczone możliwości zastosowań dostępna jest duża liczba wariantów różniących się konstrukcją lub materiałami użytymi do budowy osłony termometrycznej/rurki ochronnej. Rodzaj przyłącza procesowego oraz podstawowe metody wytwarzania są ważnymi kryteriami charakteryzującymi konstrukcję. Zasadniczo rozróżnia się osłony termometryczne/rurki ochronne gwintowane i do wspawania oraz warianty z przyłączem kołnierzowym.
Ponadto możliwy jest podział na rurki ochronne i osłony termometryczne. Rurki ochronne są wykonane z rury zamkniętej przyspawaną na stałe końcówką. Osłony termometryczne są wykonane z pręta.
Seria gwintowanych lub spawanych rurek ochronnych SWT52x jest specjalnie przystosowana do użytku z termometrem mechanicznym model 52. W przypadku krótkich długości wtyków (stop miedzi) opcjonalnie dostępna jest wersja pełna.
Ze względu na ekonomiczną konstrukcję oraz szybkość regulacji i wymiany termometru, rurki ochronne stosowane są w budowie maszyn i technologii grzewczej.