Tubo de proteção rosqueado ou soldado
Aplicações
- Ampla gama de aplicações na construção de vasos, tubos e aparelhos, construção de máquinas e aquecimento industrial
- Para uso com termômetro mecânico modelo 52
Características especiais
- Design econômico
- Rápida capacidade de ajuste e substituição de termômetros
Descrição
Cada poço termométrico/tubo de proteção é um componente importante de qualquer ponto de medição de temperatura. Este é utilizado para separar o processo do ambiente ao redor, protegendo assim o meio ambiente e o pessoal operacional, e também substâncias agressivas, altas pressões e vazões no próprio sensor de temperatura, possibilitando assim a troca do instrumento durante a operação.
Com base nas possibilidades de aplicação quase ilimitadas, há um grande número de variantes, como designs ou materiais do poço termométrico/tubo de proteção. A forma construtiva, material do poço e tipo de conexão ao processo são importantes critérios de especificação. Uma diferenciação básica podem ser feitas entre poços termométricos/tubos de proteção rosqueados e soldados, e aqueles com conexões flangeadas.
Além disso, pode-se diferenciar entre tubo de proteção e poços termométricos. Os poços fabricados de tubo são construídos de um tubo que é fechado em uma das extremidades através do processo de solda. Os poços termométricos são fabricados em barra.
A série SWT52x de tubos de proteção rosqueados ou soldados são especificamente adaptados para uso com o modelo 52 termômetro mecânico. Para comprimentos de inserção curtos (liga de cobre), versão usinada sólida opcionalmente.
Devido ao design econômico e ao rápido ajuste e troca do termômetro, estes são os tubos de proteção preferidos para uso na construção de máquinas e na tecnologia de aquecimento.