Резьбовая или приварная защитная трубка
Области применения
- Широкий диапазон условий применения в сфере производства резервуаров, трубопроводов, машиностроения и промышленных тепловых систем
- Для применения с механическим термометром модели 52
Особенности
- Экономичная конструкция
- Возможность быстрой настройки и замены термометров
Описание
Каждая защитная гильза / защитная трубка является важным компонентом любой точки измерения температуры. Она служит для отделения технологического процесса от окружающей среды. Таким образом обеспечивается защита окружающей среды и эксплуатационного персонала, а также отделение агрессивных сред, высокого давления, скорости потока от самого датчика температуры, благодаря чему возможна замена термометра во время работы.
Исходя из практически безграничных возможностей применения, представлено большое количество вариаций, таких как исполнение или материал защитной гильзы / защитной трубки. Важными критериями различия в конструкции являются тип технологического соединения и основной метод производства. В основном различают резьбовые и приварные защитные гильзы / защитные трубки, а также такие изделия с фланцевыми соединениями.
Кроме того, различают защитные трубки и защитные гильзы. Защитные трубки состоят из трубки, закрытой на конце цельным сварным наконечником. Цельные гильзы изготавливаются из цельного металлического прутка. (1)
Серия защитных гильз SWT52x с резьбовым или приварным соединением специально адаптирована для использования с моделью 52 Механический термометр Для короткой длины вставки (из медного сплава) дополнительно поставляется цельное исполнение с машинной обработкой.
Благодаря экономичной конструкции, возможности быстрой настройки и замены термометра такие защитные трубки представляют собой оптимальный вариант для применения в сфере машиностроения и отопительной техники.