该系列高品质波登管压力表专为提高过程工业的安全性而设计。
采用优质的不锈钢材料和坚固的设计,该仪表适用于化学和过程工业。不仅适用于液体和气体介质,也适用于腐蚀性环境。
量程范围为0 ... 0.06至0 ... 160MPa [0 ... 10至0 ... 20,000psi],确保了各种应用所需的测量范围。
威卡根据EN 837-1和ASME B40.100标准的要求制造并认证压力表。作为安全功能,该仪表在表壳背部有一个防喷泄压装置。在发生故障时,过压可以从这里散逸释放。
采用充液表壳的233.50型适用于高动压负载和振动的场合。