Manômetro com tubo Bourdon, aço inoxidável
Para a indústria de processo, versão padrão, DN 63 [2 ½"], 100 [4"], 114 (4 ½") e 160 [6"]
Aplicações
- Adequado para meios gasosos ou líquidos corrosivos que não sejam altamente viscosos ou cristalizantes, e também em ambientes agressivos
- Indústrias químicas e petroquímicas, indústria de petróleo e gás, engenharia de energia e também tecnologia de água e águas residuais
- Fabricação de máquinas e instalações industriais em geral
Características especiais
- Excelente estabilidade do ciclo de carga e resistência ao choque
- Caixa com preenchimento de líquido (modelo 233,50) para aplicações com pressões dinâmicas com elevadas pulsações e vibrações
- Totalmente em aço inoxidável
- A escala varia de 0 ... 0,6 a 0 ... 1.600 bar ou 0 ... 10 a 0 ... 20.000 psi
Descrição
Este manômetro com tubo Bourdon de alta qualidade foi projetado especialmente para a indústria de processos.
O uso de materiais de aço inoxidável de alta qualidade e o design robusto são voltados para aplicações nas indústrias química e de engenharia de processos. Assim, o instrumento é adequado para meios líquidos e gasosos, também em ambientes agressivos.
Os intervalos de escala de 0 ... 0,6 a 0 … 1.600 bar [0 ... 10 a 0 ... 20.000 psi] garantem as faixas de medição necessárias para uma ampla variedade de aplicações.
A WIKA fabrica e qualifica o manômetro de acordo com as normas EN 837-1 e ASME B40.100. Como função de segurança, este instrumento possui um dispositivo de sopro com plugue na parte traseira da caixa. Em caso de falha, a sobrepressão pode escapar para lá.
O modelo 233.50 com caixa cheia de líquido é adequado para cargas de alta pressão dinâmica e vibrações.