Buisveermanometer, roestvrij staal
Voor de procesindustrie, standaardversie, NS 63, 100 en 160
Toepassingen
- Met vloeistof gevulde behuizing voor toepassingen met hoge dynamische drukbelastingen of trillingen
- Voor gasvormige en vloeibare, agressieve, niet-stromerige en niet-kristalliserende meetstoffen, ook in agressieve omgevingsdampen
- Procesindustrie: chemie, petrochemie, mijnbouw, on-/offshore, milieusector, machinebouw en algemene installatiebouw
Bijzondere eigenschappen
- Uitstekende load-cycle stabiliteit en schokbestendigheid
- Compleet uit roestvrij staal
- German Lloyd-toelating
- Schaalbereiken tot 0 ... 1.600 bar
Omschrijving
Uitvoering
EN 837-1
Nominale afmeting in mm
63, 100, 160
Nauwkeurigheidsklasse
NS 63: 1,6
NS 100, 160: 1,0
Schaalbereiken
NS 63: 0 ... 1 to 0 ... 1.000 bar
NS 100: 0 ... 0,6 to 0 ... 1.000 bar
NS 160: 0 ... 0,6 to 0 ... 1.600 bar
en alle desbetreffende bereiken voor negatieve en positieve overdruk
Drukbeperking
NS 63: Stabiel: 3/4 x volledige schaalwaarde
Fluctuerend: 2/3 x volledige schaalwaarde
Korteduur: volledige schaalwaarde
NS 100, 160: Stabiel: volledige schaalwaarde
Fluctuerend: 0.9 x volledige schaalwaarde
Korteduur: 1.3 x volledige schaalwaarde
Toegestane temperatuur
Omgeving: -40 ... +60 °C zonder vloeistofvulling
-20 ... +60 °C meetinstrumenten zonder glycerinevulling
Medium: +200 °C maximum zonder vloeistofvulling
+100 °C maximum zonder vloeistofvulling 1)
Temperatuurgevolgen
Indien de temperatuur van het meetsysteem afwijkt van de referentietemperatuur (+20 °C):
max. ±0,4 %/10 K van de volledige schaalwaarde
Beschermingsgraad
IP65 cf. EN 60529 / lEC 60529